Перейти до основного вмісту
Logo print

Celiane Л.П. Розетки 2хusb Тит

Legrand

Celiane Л.П. Розетки 2хusb Тит

АРТ. 068556 EAN номер.. 3245060685560

Celiane Лицьова Панель для Розетки 2хUSB колір Титан Лицьова панель для розетки 2 USB, Колір:Титан, 2 мод.

550.77 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Наявність usb
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Титан
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 7 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C