Celiane Регулятор Вентилятора
Legrand
Celiane Регулятор Вентилятора
АРТ. 067088
EAN номер..
3245060670887
Celiane Регулятор вентилятора Регулятор вентилятора, 230 Vac, 50/60 Гц, макс.400 ВА, мін. 40ВА
5,858.91
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Управління через Bluetooth | Немає |
Серійний Димер/Перехресний | Немає |
Тип навантаження | Індуктивне навантаження |
Додатковий вхід | Немає |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Немає |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Немає |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Немає |
Застосовується з радіо кнопкою | Немає |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтаж за допомогою гвинтів |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Прозорий | Немає |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK02 |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Частота | 50-60 Hz |
Управління напругою з | 230-230 V |
Nominal power resistive load | 40-400 W |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Stress test conformity (1000V) | Немає |