Перейти до основного вмісту
Logo print

Clnлпдатч.Руху З Світл.Вк.Тит.

Legrand

Clnлпдатч.Руху З Світл.Вк.Тит.

АРТ. 068351 EAN номер.. 3245060683511

Celiane Лицьова панель Датчика Руху з світловим показчиком Титан Колір Титан

956.59 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна натискна
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Реле часу
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Титан
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Так
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 14.2 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C