Перейти до основного вмісту
Logo print

Clnроз.Аудіо/Відео Hd15 (Vga)

CELIANE Legrand

Clnроз.Аудіо/Відео Hd15 (Vga)

АРТ. 067316 EAN номер.. 3245060673161

Celiane Розетка Аудіо/Відео Hd15 (Vga) Видеороз'єм для VGA-підключень моніторів плазмових панелей і відеопроекторів

2,820.45 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Застосування D-Sub 15-pole
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Тип контакту Гніздо
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
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
Колір Інші
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
З сальником /з'єднувачем Немає
Підходить для кількості гнізд / муфт 0
Isolated connections Немає
Компенсатор натягу Немає
Екрановані роз'єми Немає
Екранований корпус Немає
Клемна колодка для люстри Немає
З підсвічуванням Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 53.4 mm
Висота пристрою 53.4 mm
Глибина пристрою 31.5 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Глибина вбудовування 31.5 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

2 документи
Технічний опис
F00786EN-00.pdf pdf (0.38 Mo)
Інструкція з використання
0064JN6-04.pdf pdf (2.07 Mo)