Перейти до основного вмісту
Logo print

Clnроз.Аудіо/Відео Jack3,5

CELIANE Legrand

Clnроз.Аудіо/Відео Jack3,5

АРТ. 067318 EAN номер.. 3245060673185

Celiane Розетка Аудіо/Відео Jack3,5 Розетка аудио/видео - Jack 3,5 мм

2,958.40 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Застосування Штекер
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
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
Колір Інші
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Компенсатор натягу Немає
Екрановані роз'єми Немає
Екранований корпус Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 45.05 mm
Висота пристрою 45.05 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Глибина вбудовування 23.8 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE00675AD.pdf pdf (0.7 Mo)