Cln Дзвінок 8в
Legrand
Cln Дзвінок 8в
АРТ. 067542
EAN номер..
3245060675424
10,657.53
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір корпусу | Інші |
---|---|
Матеріал корпусу | Пластик |
Потужність звуку, гучність | 83 dB |
Номінальна напруга | 8-8 V |
Ступінь захисту IP | IP41 |
Рід струму | AC |
Споживання електроенергії | 8-8 A |
Вбудована батарея | Немає |
Спосіб монтажу | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість модулів | 2 |
Ширина | 45 mm |
---|---|
Висота | 45 mm |
Глибина | 43.5 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-55 °C |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ