Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Клавіша Титан Вимик З Етик

Legrand

Cln Клавіша Титан Вимик З Етик

АРТ. 068314 EAN номер.. 3245060683146

Celiane Лицьова панель вимикача 1-клавішного (з етикеткою) Титан Колір Титан

1,142.81 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Інші
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Титан
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 9.6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Договір