Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Кор.Накл.2п. Біл.

Legrand

Cln Кор.Накл.2п. Біл.

АРТ. 080242 EAN номер.. 3245060802424

Celiane Коробка накладна (27/40мм) 2поста Біла Колір: Білий

2,005.81 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Рамка для зовнішнього монтажу
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв Так
Кількість модулів (модульна система) 4
Кількість одиниць 2
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Форма Прямокутник
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
Прозорий Немає
З накладною рамкою Немає
З вводом для каналу Так
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Немає
Ударостійкий Так
Ступінь захисту IP IP2X
Ширина 164 mm
Висота 85 mm
Глибина 40 mm
Ширина пристроя 164 mm
Висота пристрою 85 mm
Глибина пристрою 40 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-50 °C

Документація

5 документи
Договір
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001428 (0.24 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)