Cln Лп Вимик.Безконт.Біл.
Legrand
Cln Лп Вимик.Безконт.Біл.
АРТ. 068049
EAN номер..
3245060680497
Celiane Лицьова панель вимикача безконтактного (з нейтралью, 1000Вт) 1-клавішного Білий Колір Білий
617.18
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кнопка поворотна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Інші |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
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
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 57.6 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 8.1 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |