Cln Лп Вимик. 5-Кл.Білий
Legrand
Cln Лп Вимик. 5-Кл.Білий
АРТ. 068011
EAN номер..
3245060680114
Celiane Лицьова панель вимикача 5-клавішного Білий Колір Білий
771.40
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
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
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 59 mm |
Висота | 47.8 mm |
Глибина | 9.6 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |