Cln Лп Дзвінка Білий
Legrand
Cln Лп Дзвінка Білий
АРТ. 068201
EAN номер..
3245060682019
Celiane Лицьова панель Датчика Руху з світловим показчиком, дзвінка з підсвіткою (8-12В, 230В) Білий Колір Білий
817.84
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша подвійна натискна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Символ "Дзвінок" |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 9 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |