Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лп Розетки Криш. Сл.К Ip44

Legrand

Cln Лп Розетки Криш. Сл.К Ip44

АРТ. 067827 EAN номер.. 3245060678272

Celiane Лицьова Панель Розетки 2К+З з кришкою IP44 німецький стандарт, Слонова кістка Колір Слонова кістка, IP44

515.00 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Розетка
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Антибактеріальний Немає
Колір Бежевий
Підходить для ступеня захисту IP IP44
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 27.33 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C