Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лп Термост.Ком.Пр.Біл.

Legrand

Cln Лп Термост.Ком.Пр.Біл.

АРТ. 068242 EAN номер.. 3245060682422

Celiane Лицьова панель термостата прогр. та пульта керування сценаріями (для терм. арт.67402/42 та пульта арт.67209) Білий Колір Білий

462.82 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Термостат
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
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
З полем для напису Так
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 124 mm
Висота 53 mm
Глибина 5.8 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C