Cln Рамка 4/5м Титан
Legrand
Cln Рамка 4/5м Титан
АРТ. 068905
EAN номер..
3245060689056
Celiane Рамка 4/5 модуля Титан Колір Титан
1,145.34
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 5 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Метал |
Вид/марка матеріалу | Алюміній |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Анодована |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
---|---|
Колір | Титан |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 161 mm |
Висота | 82 mm |
Глибина | 8.5 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
8 документи
Договір
OC / CB-FR_719966
(0.38 Mo)
Договір
OC / CB-FR 630163B/A1
(0.56 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709693/M1
(0.67 Mo)
Договір
OC / CB-FR_701626
(0.91 Mo)
Договір
NF-NF012_1947
(0.64 Mo)
Договір
ENEC-ENEC_1029
(0.84 Mo)
Договір
NF-NF012_4072
(0.41 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ