Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Рам.Спец.2x5м Біл.

Legrand

Cln Рам.Спец.2x5м Біл.

АРТ. 068637 EAN номер.. 3245060686376

Celiane Рамка спеціальна Білий Колір Білий

1,494.70 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 175 mm
Висота 159 mm
Глибина 8.5 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

2 документи
Технічний опис
F01976EN-02.pdf pdf (0.86 Mo)
Технічний опис
F00575EN-01.pdf pdf (0.79 Mo)