Перейти до основного вмісту
Logo print

CLN Рам. 1п к. кр-карам.

Legrand

CLN Рам. 1п к. кр-карам.

АРТ. 069281 EAN номер.. 3245060692810

Celiane Рамка 1 пост шкіра Крем-карамель Колір: Крем-карамель

2,069.22
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Шкіра
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Інші
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Коричневий
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 100 mm
Висота 82 mm
Глибина 12.5 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -10-70 °C
Storage temperature -10-70 °C