CLN Рам.1пCorian Nocturne
Legrand
CLN Рам.1пCorian Nocturne
АРТ. 069151
EAN номер..
3245060691516
Celiane Рамка 1 пост Corian Nocturne Колір: Corian Nocturne
1,485.58
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
---|---|
Колір | Чорний |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 100 mm |
Висота | 82 mm |
Глибина | 8.5 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Діаметр просвердленого отвору | 53.6 mm |
Робоча температура | -10-70 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Wood Climate area | Not applicable |