Cln Розетка Tv/R/Sat
Legrand
Cln Розетка Tv/R/Sat
АРТ. 067388
EAN номер..
3245060673888
Celiane Розетка TV-R-SAT (TV-R:1,5дБ; SAT: 2дБ) (TV:5-68/120-862МГц, FM:87,5-108Мгц, SAT:950-2400Мгц) IP20, IK02, TV-R-SAT (TV-R:1,5дБ; SAT: 2дБ) (TV:5-68/120-862МГц, FM:87,5-108Мгц, SAT:950-2400Мгц)
892.36
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кінцева розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | TV/RD/SAT |
DAB+ | Так |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Чохол | Немає (без) |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 1.5 dB |
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц | 2 dB |
Кількість виходів | 3 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Призначений для дистанційного живлення | Так |
Radio frequency band | 87.5-240 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Тип монтажу/Тип кріплення | Кріплення на защіпках |
Поверхня | Лакова |
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
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 36 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ