Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Світлорегулятор 600вт

Legrand

Cln Світлорегулятор 600вт

АРТ. 067082 EAN номер.. 3245060670825

Celiane Світлорегулятор 600Вт, 240В ~ , клавішний 240В~ 600Вт, IP20, IK02, 50/60Гц, 2х1,5мм2 або 1х2,5мм2

2,735.82 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Кількість модулів (модульна система) 2
Управління через Bluetooth Немає
Серійний Димер/Перехресний Так
Тип навантаження Індуктивне навантаження
Додатковий вхід Так
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі Так
Застосовується з кнопкою, клавішею Так
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Немає
Застосовується з радіо кнопкою Немає
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Спосіб монтажу Модульна рамка
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Прозорий Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Номінальна напруга 240-240 V
Частота 50-60 Hz
Управління напругою з 100-240 V
Nominal power resistive load 40-600 W
Ширина пристроя 45.1 mm
Висота пристрою 45.1 mm
Глибина пристрою 38.7 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 32.7 mm
Робоча температура 0-35 °C
Storage temperature -10-60 °C
Тип напруги AC
Stress test conformity (1000V) Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F00546EN-02.pdf pdf (0.75 Mo)
Інструкція з використання
0064JC4-02.pdf pdf (1.44 Mo)
2 документи
Договір
Договір
NF-NF012_1947 (0.64 Mo)