Cln Термостат Кімнатний
Legrand
Cln Термостат Кімнатний
АРТ. 067400
EAN номер..
4010957674007
Celiane Термостат кімнатний (диапазон регул.: від +7°C до +30°C ), 8А 230В~ 230В~ 8А, (діапазон регул.: від +7°C до +30°C ) IP41, 50/60Гц, 2х1,5мм2 похибка ± 0,5°C
4,303.18
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип джерела живлення | 230 В AC |
---|---|
Підключення | 3-/4-wire |
З приймачем | Немає |
Діапазон вимірювання | 10-30 °C |
Зовнішній датчик | Немає |
Тепловий зворотній зв'язок | Немає (без) |
Контрольні характеристики | Інші |
Обігрівач | Так |
Кількість виходів нагрівача | 1 |
Suitable for cooling | Так |
Кількість виходів кулера | 1 |
Диферанційне значення | 2-2 K |
Регульований диференціал | Немає |
Температура функціонування | Немає |
Зі звуковим індикатором | Немає |
Тип датчика | Інші |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
З дисплеєм | Немає |
---|---|
Управління/принцип дій | Поворотний диск |
З водопровідним контуром | Немає |
Тип контакту | Перемикаючий контакт (NO/NC) |
Максимальна контактна напруга | 250 V |
Максимальне контактне навантаження | 8 A |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Вибухозахищені | Немає |
Колір | Інші |
Висота | 45 mm |
Ширина | 45 mm |
Глибина | 47 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ