Cln Упр. Пристрій Knx 4-Кл Тит
MOSAIC lighting management KNX
Legrand
Cln Упр. Пристрій Knx 4-Кл Тит
АРТ. 067579
EAN номер..
3414970308054
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Так |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Немає (без) |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
З захистом від крадіжки/демонтажу | Немає |
З шинним з'єднанням | Так |
Кількість точок, пунктів спрацьовування | 4 |
Кількість кнопок | 4 |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
З полем для напису | Так |
---|---|
З дисплеєм | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Титан |
Прозорий | Немає |
З терморегулятором підтримки кімнатної температури | Немає |
З інфрачервоним датчиком | Немає |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний посібник
Технічний опис
1 документи
Договір
KNX EIB-11+11093/13
(0.21 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ