Cln2 Лп Вимикача Карт. Графіт
Legrand
Cln2 Лп Вимикача Карт. Графіт
АРТ. 067909
EAN номер..
3414970487650
Celiane Лицьова панель вимикача карткового Графіт Колір Графіт
2,092.22
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Ключ-карта готелю |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Інші |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Колір | Чорний |
З полем для напису | Так |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 70.8 mm |
Висота | 61.5 mm |
Глибина | 17.3 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |