Продукція знята з виробництва
Cln2 Лп Світлорегулятора Білий
CELIANE
Legrand
Cln2 Лп Світлорегулятора Білий
АРТ. 065083
EAN номер..
3414970574558
Celiane Лицьова панель світлорегулятора Білий Колір Білий
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
10 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
---|---|
Застосування | Інші |
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
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 8 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |