Продукція знята з виробництва
CS101 БАЗ.МЕРЕЖЕВИЙ ІНТЕРФЕЙС
CS101
Legrand
CS101 БАЗ.МЕРЕЖЕВИЙ ІНТЕРФЕЙС
АРТ. 310938
EAN номер..
3414971150041
CS101 Базовий мережевий інтерфейс Для управління ДБЖ, не вимагає зовнішнього ПЗ. Оснащений 32-розр. процесором з прошивкою, контролює роботу ДБЖ і обробляє події (збій живлення, перевантаження, байпас, неправильна робота).
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Network interface |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 60 mm |
Висота | 29 mm |
---|---|
Глибина | 120 mm |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
2 документи
Білі папери
Технічний посібник
ВИБРАТИ ДІЮ