CS141M пром. мер.інтерф. зовн.
CS141
Legrand
CS141M пром. мер.інтерф. зовн.
АРТ. 310934
EAN номер..
3414970911919
CS141М промисловий мережевий інтерфейс до джерел безперебійного живлення Зовнішня версія установки SNMP, Ethernet 10/100 Мбит/с Base-T, DHCP
60,089.28
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Network interface |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 69 mm |
Висота | 35 mm |
---|---|
Глибина | 126 mm |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
5 документи
Білі папери
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний посібник
Інструкція з використання
1 документи
Брошура
ВИБРАТИ ДІЮ