Продукція знята з виробництва
Cx3 Сил.Реле 25а 2но 230в
CX³
Legrand
Cx3 Сил.Реле 25а 2но 230в
АРТ. 412501
EAN номер..
3245064125017
Контактор CX³ малошумний З рукояткою управління (ВКЛ/АВТО/ОТКЛ), 2 полюса, 250 В ~, з котушкою 230 В ~, 25 А, 2 Н.В., 1 модуль
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
10 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга | 250-250 V |
---|---|
Номінальний робочий струм | 25 A |
Номінальна напруга збудження | 195-253 V |
Рід струму робочої напруги | AC |
Тип напруги | AC |
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів | 2 |
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів | 0 |
Максимальна потужність лампи розжарювання | 3000 W |
Максимальна потужність люмінісцентної лампи | 2100 VA |
Максимальна потужність люмінісцентної лампи (Duo схема) | 2200 VA |
Максимальна потужність люмінісцентної лампи (з паралельною компенсацією) | 1000 VA |
---|---|
Повзунок для ручного перемикача | Так |
Кількість модулів | 1 |
Глибина вбудовування | 44 mm |
Можлива додаткова комплектація | Так |
Ступінь захисту IP | IP2X |
Ширина | 17.8 mm |
Висота | 94.9 mm |
Глибина | 72.6 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
4 документи
Договір
VDE-40029913
(0.36 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Договір
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ