Перейти до основного вмісту
Logo print

CX3 with Netatmo Набір шлюз на DIN-рейку 2 модулі з контактором 20А 1 модуль

CX3 with Netatmo Legrand

CX3 with Netatmo Набір шлюз на DIN-рейку 2 модулі з контактором 20А 1 модуль

АРТ. 412191 EAN номер.. 3414971795624
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга 240-240 V
Номінальний робочий струм 20 A
Рід струму робочої напруги AC
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 1
Повзунок для ручного перемикача Немає
Кількість модулів 3.5
Можлива додаткова комплектація Немає
Ступінь захисту IP IP3X
Ширина 62.8 mm
Висота 95.9 mm
Глибина 70.1 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-45 °C
Storage temperature -40-70 °C
Частота 50-50 Hz
Terminal marking indication Так
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Terminals capacity 0.75-6 mm²
Connection type Cable
З полем для напису Так
Спосіб монтажу DIN rail

Документація

3 документи
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
LE12074AD_EN.pdf pdf (3.29 Mo)
3 документи
Договір
NF-NF012_3529/A1 (0.55 Mo)
Договір
Договір