DLPКут плоск. 32х25 білий
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
DLPКут плоск. 32х25 білий
АРТ. 033357
EAN номер..
3245060333577
187.53
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Формована деталь |
---|---|
Кутовий профіль | 85-95 ° |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
---|---|
Захисна плівка | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | Інші |
Робоча температура | 15-60 °C |
Ширина | 32 mm |
Висота | 25 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ