Dlpкут Плоск. 65х220 Біл.
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Dlpкут Плоск. 65х220 Біл.
АРТ. 010796
EAN номер..
3245060107963
Кут плоский 90° Для односекційних кабель-каналів DLP 65/220 мм, колір білий
3,387.68
/
штука
Товарів в упаковці
2 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 275 mm |
---|---|
Глибина | 65 mm |
Кількість верхніх частин | 0 |
Напрямок | Вгору/вниз |
Симетричне | Так |
Модель/Виконання | Основа і кришка |
Кутовий профіль | 90-90 ° |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Полівінілхлорид (ПВХ) |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Білий |
---|---|
Номер кольору Ral | 9003 |
Захисна плівка | Немає |
Зі з'єднувачем | Немає |
Перфорація для монтажу в нижній частині | Немає |
Спосіб монтажу верхньої частини | Складовий |
З кабельним затискачем | Немає |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -5-60 °C |
Висота | 70 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ