Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

DLP-S Торцева заглушка для кабель-каналу 40х25мм, 40х40мм, 60х40мм

DLP-S Cable Guide LG Legrand

DLP-S Торцева заглушка для кабель-каналу 40х25мм, 40х40мм, 60х40мм

АРТ. 638223 EAN номер.. 3414971405752
Ціна за запитом Товарів в упаковці 10 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Лівостороннє/Правостороннє
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Відповідає функціональної цілісності Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Колір Білий
Захисна плівка Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Робоча температура 15-60 °C
Ширина 60 mm
Висота 40 mm
Глибина 12 mm
Storage temperature -5-60 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F02407EN_02.pdf pdf (0.35 Mo)