DLPLЗагл.д/перех.на 40х20
DLP Skirting trunking
Legrand
DLPLЗагл.д/перех.на 40х20
АРТ. 033714
EAN номер..
3245060337148
678.29
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Формована деталь |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Захисна плівка | Немає |
---|---|
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -5-60 °C |
Ширина | 140 mm |
Висота | 35 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ