DLPLНакладка на стик 140х35
DLP Skirting trunking
Legrand
DLPLНакладка на стик 140х35
АРТ. 033718
EAN номер..
3245060337186
570.67
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина кабельного канала для монтажа електроустановчих виробів | 140 mm |
---|---|
Глибина монтажного короба | 35 mm |
Модель/Виконання | З'єднувальна кришка каналу |
Форма | Симетричне |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Полівінілхлорид (ПВХ) |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ