Перейти до основного вмісту
Logo print

DLPLПлінтус 140х35 білий

DLP Skirting trunking Legrand

DLPLПлінтус 140х35 білий

АРТ. 033700 EAN номер.. 3245060337001
1,653.86 / 1 m Товарів в упаковці 12 m
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 35 mm
Ширина 140 mm
Довжина 2000 mm
Корисний поперечний перетин 1005 mm²
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Полівінілхлорид (ПВХ)
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Відповідає функціональної цілісності Немає
Колір Білий
Прозорий Немає
Номер кольору Ral 9003
Кількість вбудованих перегородок 1
Кількість роздільних перегородок, що вбудовуються 0
Тип монтажу/Тип кріплення Перфорація основи
Тип кришки Універсальна
З кабельним затискачем Так
Захисна плівка Так
Зі з'єднувачем Немає
Доставка в рулоні Немає
Ступінь захисту IP IP40
Ударостійкість IK07
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00641EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)
1 документи
Договір
NF 004-NF 593021I (0.08 Mo)