Перейти до основного вмісту
Logo print

DMX³ 1600 Комплект секціонування для XL³4000/6300 ширина 24 модуля, глибина 975 мм

Legrand

DMX³ 1600 Комплект секціонування для XL³4000/6300 ширина 24 модуля, глибина 975 мм

АРТ. 021097 EAN номер.. 3414970757005
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модульна відстань 600 mm
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 725 mm
Монтажна глибина в шафі 975 mm
Ширина 600 mm
Висота 600 mm
Матеріал Сталь
Тип поверхні Гальванізований
З кабельним вводом Так
З замком Немає
Тип конструкції Монтажний комплект
Для внутрішнього розділення за формою 2а Так
Для внутрішнього розділення за формою 2b Так
Для внутрішнього розділення за формою 3a Так
Для внутрішнього розділення за формою 3b Так
Для внутрішнього розділення за формою 4a Так
Для внутрішнього розділення за формою 4b Так

Документація

1 документи
Навчальні документи