DMX3 1600 Вимикач-роз'єднувач викотне виконання без корзини 4П 1250 A
DMX3 -I 1600
Legrand
DMX3 1600 Вимикач-роз'єднувач викотне виконання без корзини 4П 1250 A
АРТ. 028091
EAN номер..
3414971419780
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu | 1250 A |
---|---|
Номінальна напруга | 220-690 V |
Конструкція приладу | Вбудований пристрій висувного виконання |
Вбудований захист від замикань на землю | Немає |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Інші |
Підходить для монтажу на DIN-рейку | Немає |
Монтаж на DIN-рейку | Немає |
Кількість допоміжних розмикаючих контактів | 0 |
Кількість допоміжних замикаючих контактів | 0 |
Кількість допоміжних перемикаючих контактів | 4 |
Є покажчик розчеплення | Так |
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги | Немає |
Кількість полюсів | 4 |
Вид приєднання головного електричного ланцюга | Задній бік |
Тип елемента керування | Натискна кнопка |
Комплектний пристрій з блоком захисту | Немає |
Вбудований моторний привід | Немає |
Моторний привід опціонально | Так |
Ступінь захисту IP | IP30 |
---|---|
Ширина | 352 mm |
Висота | 352 mm |
Глибина | 306 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | By the top |
Terminal marking indication | Немає |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Terminals capacity | 120-1000 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
З полем для напису | Немає |
Документація
5 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний посібник
Технічний посібник
Навчальні документи
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ