Перейти до основного вмісту
Logo print

DX³ Диф.Блок 125A 4П Hpi регул. з розширеною функцієй вимірювання та екраном

Legrand

DX³ Диф.Блок 125A 4П Hpi регул. з розширеною функцієй вимірювання та екраном

АРТ. 410659 EAN номер.. 3245064106597

Диференційний блок DX³ Тип Hpi, чутливість:регулюється в діапазоні від 300 до 3000 мА, з розширеною функцією вимірювання і з LCD екраном, кількість полюсів: 4, 400 В~, номінальний струм, In: 125 А, кількість модулів: 7,5

39,872.07 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга 250-440 V
Номінальний струм 125 A
Регулювання струму витоку Так
Номінальний струм витоку 0.03-3 A
Максимальний час затримки 3000 ms
Регульований час затримки Так
Кількість полюсів 4
Тип по струму витоку F
Частота 50 Hz
Номінальна напруга ізоляції Ui 500 V
Номінальна імпульсна напруга 6 kV
Перетин підкюченного однодротяного провода 1.5-70 mm²
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається 1.5-50 mm²
Захист від помилкового спрацьовування Так
З пристроєм блокування Так
Ступінь захисту IP IP20
Ступінь забруднення 3
Температура навколишнього середовища при експлуатації з -25-70 °C
Ширина 240.3 mm
Висота 129 mm
Глибина 78 mm
Ударостійкість IK02
Storage temperature -40-70 °C
Тип напруги AC
Terminal marking indication Так
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Connection type Cable
Спосіб монтажу DIN rail
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) CR1616
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 2
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 1.1 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object Так
Application store for download Not applicable

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE06006AA.pdf pdf (4.94 Mo)
Технічний опис
F01621EN-01.pdf pdf (0.88 Mo)
1 документи
Autocad 3D
410658.dwg dwg (0.21 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00517-V01.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)