Продукція знята з виробництва
Dx3 Авт.Вимикач C 3a 1п 6ka
DX3-E
Legrand
Dx3 Авт.Вимикач C 3a 1п 6ka
АРТ. 407258
EAN номер..
3245064072588
Автоматичний вимикач DX³ Тип характеристики: С, номінальний струм, In: 3 А, кількість полюсів: 1, 230/400 В~, відключаюча здатність: 6000А- 6 кА, кількість модулів: 1
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Глибина вбудовування | 44 mm |
---|---|
Характеристика спрацьовування | C |
Кількість полюсів | 1 |
Кількість захищених полюсів | 1 |
Номінальний струм | 3 A |
Номінальна напруга | 230 V |
Номінальна напруга ізоляції Ui | 500 V |
Номінальна імпульсна напруга | 4 kV |
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 230 В | 6 kA |
Тип напруги | AC |
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 230В | 6 kA |
Частота | 50-60 Hz |
Клас струмообмеження | 3 |
Flush-mounted installation | Так |
З комутованим нейтральним провідником | Немає |
Ступінь забруднення | 2 |
Можлива додаткова комплектація | Так |
Кількість модулів | 1 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|---|
Температура навколишнього середовища при експлуатації з | -25-70 °C |
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається | 1.5-25 mm² |
Перетин підкюченного однодротяного провода | 1.5-35 mm² |
Вибухозахищені | Немає |
Ширина | 17.8 mm |
Висота | 94.8 mm |
Глибина | 77.8 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
З полем для напису | Так |
Спосіб монтажу | DIN rail |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ