Eliocad2 Модуль Дистанційного Керування 4 сценарії Освітлення
BED
Legrand
Eliocad2 Модуль Дистанційного Керування 4 сценарії Освітлення
АРТ. 078377
EAN номер..
3245060783778
Контролери для управління освітленням Використовується для керування 4 ланцюгами освітлення (наприклад: кімната, читання, годування, резервування тощо), 230 V ~.
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Max. number of controllable devices | 4 |
---|---|
Pre-programmed | Немає |
З дисплеєм | Немає |
Адаптивний (інтелектуальниз з самонавчанням) | Так |
Висота | 230 mm |
Ширина | 71 mm |
---|---|
Глибина | 44 mm |
Робоча температура | 0-35 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Номінальна напруга | 100-240 V |
Документація
2 документи
Технічний посібник
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ