Eliocad2 Ручний пульт дистанційного керування для виклику та керування освітленням та жалюзі
NURSE CALL SYSTEMS
Legrand
Eliocad2 Ручний пульт дистанційного керування для виклику та керування освітленням та жалюзі
АРТ. 078284
EAN номер..
3414971060685
Білий антимікр., IP 67, магніт між ручним пультом та гніздом, обладнаний: 1 кнопка виклику та червоний індикатор, 1 кнопка для читання, 1 кнопка для керув. освітл., 2 кнопки для керув.жалюзі, кнопка вільної функції , обладнано шнуром 2,5 м.
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
З з'єднувальним шнуром і вилкою | Так |
---|---|
Колір | Білий |
Колір кнопки | Червоний |
Висота | 25.6 mm |
---|---|
Ширина | 48 mm |
Глибина | 121.9 mm |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ