Перейти до основного вмісту
Logo print

Eliocad2 Ручний пульт дистанційного керування для виклику та керування освітленням та жалюзі

NURSE CALL SYSTEMS Legrand

Eliocad2 Ручний пульт дистанційного керування для виклику та керування освітленням та жалюзі

АРТ. 078284 EAN номер.. 3414971060685

Білий антимікр., IP 67, магніт між ручним пультом та гніздом, обладнаний: 1 кнопка виклику та червоний індикатор, 1 кнопка для читання, 1 кнопка для керув. освітл., 2 кнопки для керув.жалюзі, кнопка вільної функції , обладнано шнуром 2,5 м.

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

З з'єднувальним шнуром і вилкою Так
Колір Білий
Колір кнопки Червоний
Висота 25.6 mm
Ширина 48 mm
Глибина 121.9 mm

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00587-V02.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)