Fixfor Зажим d2х2,5мм2
Legrand
Fixfor Зажим d2х2,5мм2
АРТ. 031572
EAN номер..
3414970010759
4.08
/
штука
Товарів в упаковці
1000 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма | Прямокутник |
---|---|
Double model | Немає |
З цвяхом | Так |
Довжина цвяха | 25 mm |
Діаметр цвяха | 1.8 mm |
Hardened steel nail | Немає |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Білий |