Fixocap Гвинт Діам 5/3 Чорн
Legrand
Fixocap Гвинт Діам 5/3 Чорн
АРТ. 036459
EAN номер..
3245060364595
Фіксатор для рейок Під гвинти М5, колір чорний
26.41
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Кріпильні деталі / -набір |
---|---|
Ширина | 12 mm |
Висота | 25 mm |
---|---|
Глибина | 13.5 mm |