Перейти до основного вмісту
Logo print

flatwall Базовий модуль для прихованого могнтажу, висота 150 см для цегляних та гіпсокартонних стін

Bticino

flatwall Базовий модуль для прихованого могнтажу, висота 150 см для цегляних та гіпсокартонних стін

АРТ. 3823 EAN номер.. 8005543436134
20,252.74 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Поверхневий / Прихований монтаж
Тип покриття Немає (без)
З замком Немає
Матеріал корпусу Сталь
Глибина вбудовування 85 mm
Монтажна глибина 98 mm
Din рейка Так
З монтажною панеллю Немає
Можливість розширення Так
Колір Інші
Висота 1500 mm
Ширина 580 mm
Глибина 85 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 180
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Fitted with rainproof plate protection Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE11290AA.pdf pdf (7.14 Mo)