FLATWALL КРИШКА DIN СУПОРТ ПЛ.
Bticino
FLATWALL КРИШКА DIN СУПОРТ ПЛ.
АРТ. 3799
EAN номер..
8012199981789
8,480.92
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 300 mm |
---|---|
Ширина | 533 mm |
Глибина | 50 mm |
Матеріал | Пластик |
Шарнірне кріплення | Так |
Швидкознімна | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|---|
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
Ударостійкість | IK07 |
Номер кольору Ral | 9003 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ