Перейти до основного вмісту
Logo print

Flatwall Кришка Din Супорт Скл

Bticino

Flatwall Кришка Din Супорт Скл

АРТ. 3797 EAN номер.. 8012199981642
12,276.84 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 300 mm
Ширина 560 mm
Глибина 30 mm
Кількість рядків 2
Матеріал Пластик
Шарнірне кріплення Так
Швидкознімна Немає
Ступінь захисту IP IP40
Колір Білий
Прозорий Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE11288AB.pdf pdf (10.46 Mo)