Flatwall Фронт.панель 90см Біл
Bticino
Flatwall Фронт.панель 90см Біл
АРТ. 3785
EAN номер..
8012199947303
6,273.01
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 900 mm |
---|---|
Ширина | 560 mm |
Глибина | 30 mm |
Кількість рядків | 6 |
Матеріал | Сталь |
Шарнірне кріплення | Немає |
Швидкознімна | Немає |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP40 |
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |