FORIX Розетка 2x2к+З без шторок, зібрана, колір Білий
FORIX
Legrand
FORIX Розетка 2x2к+З без шторок, зібрана, колір Білий
АРТ. 782433
EAN номер..
3414971703896
FORIX Розетка 2x2к+З Без шторок, зібрана, колір білий
106.92
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Захисний (заземлюючий) контакт | Інші |
Кількість активних контактів (круглий) | 1 |
Кількість активних контактів (плоский) | 0 |
З сигнальної лампою | Немає |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 0 |
Кількість одиниць | 2 |
Кількість фаз | 1 |
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
З відкидною кришкою | Немає |
З посиленим захистом від дотику | Немає |
З полем для напису | Немає |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Metallic colour | Немає |
Прозорий | Немає |
З замком | Немає |
Механізм вилучення | Немає |
Ізольований монтаж | Немає |
З функціональним освітленням | Немає |
З орієнтаційним освітленням | Немає |
Захист від перенапруги | Немає |
Диференціальний струмовий захист | Немає |
З слабкострумовим запобіжником | Немає |
Спеціальне джерело живлення | Відсутність спеціального джерела живлення |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтаж за допомогою гвинтів |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
---|---|
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
З функцією наскрізного каналу | Так |
З вимикачем живлення | Немає |
З центральною вставкою | Немає |
Номінальний струм | 16 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Частота | 50-60 Hz |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 110 mm |
Висота пристрою | 65 mm |
Глибина пристрою | 38.5 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
With Wi-Fi signal repeater | Немає |
With built-in bluetooth speaker | Немає |
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Тип напруги | AC |
Power Delivery | Немає |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable support | Інші |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
3 документи
Договір
OC / CB-HU-003788
(0.47 Mo)
Договір
OC / CB-HU-002840
(0.11 Mo)
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ