Перейти до основного вмісту
Logo print

FORIX Розетка 3x2к+З зі штороками, зібрана, колір Слонова Кістка

FORIX Legrand

FORIX Розетка 3x2к+З зі штороками, зібрана, колір Слонова Кістка

АРТ. 782468 EAN номер.. 3414971704046

FORIX Розетка 3x2к+З Зі штороками, зібрана, колір слонова кістка

289.36
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Захисний (заземлюючий) контакт Інші
Кількість активних контактів (круглий) 3
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 3
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1013
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
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
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 155 mm
Висота пристрою 65 mm
Глибина пристрою 38.5 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable support Інші
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F01610EN-01.pdf pdf (0.5 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-HU-003788 (0.47 Mo)
Договір
OC / CB-HU-002840 (0.11 Mo)