Galea Life Ключ DIN номерной
Legrand
Galea Life Ключ DIN номерной
АРТ. 775889
EAN номер..
3245067758892
2,370.33
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Механічне блокування |
---|---|
Ширина | 17 mm |
Висота | 17 mm |
Глибина | 42.5 mm |
---|---|
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |