Перейти до основного вмісту
Logo print

Galea Life Роз.TV-RD тип FS 1D

Legrand

Galea Life Роз.TV-RD тип FS 1D

АРТ. 775981 EAN номер.. 3245067759813
1,222.51 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кінцева розетка
Виконання штепсельної розетки TV/RD/SAT
DAB+ Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц 0.8 dB
Кількість виходів 2
Підходить для кабельного модему Немає
Призначений для дистанційного живлення Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Ступінь захисту IP IP21
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 46 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Документація

1 документи
Інструкція з використання
700106211-00.pdf pdf (2.64 Mo)